Aerospace
Ressourcen werden zunehmend knapper, das Umweltbewusstsein breiter Bevölkerungsschichten steigt immer mehr: Daher besteht für die Luftfahrtindustrie in besonderem Maße die Notwendigkeit, immer effizientere, aber nicht minder sichere Flugzeuge zu entwickeln. Unsere mechatronischen Systeme tragen durch ihr geringes Leistungsgewicht und ihre Zuverlässigkeit dazu bei, diese Ziele zu erreichen und zu übertreffen. Dank EASA-Zulassung und einem weltweiten Service-Netzwerk bieten wir über unsere Produkte hinaus alle Dienstleistungen, um Systemhäuser, Flugzeughersteller und Airlines zuverlässig über den gesamten Lebenszyklus eines Luftfahrzeugs mit mechatronischer Antriebsleistung zu versorgen.

Passenger Aircraft
A380 Türsystem
Das elektrische Türbetätigungssystem des A380 ersetzt herkömmliche manuelle Türöffnungsmechanismen. Das System umfasst drei Aktuatoren: den Schwenkaktuator, der die Flugzeugtür öffnet und schließt, den Entriegelungsaktuator, der die Tür in der geöffneten Position sichert, und den Flugsperraktuator, der sicherstellt, dass die Tür während des Flugs verriegelt bleibt. Um die Integrität des Systems in kritischen Situationen zu gewährleisten, sind redundante Wicklungen in den Schwenkantrieb integriert.
Frachtladesystem – PDU
Die Power Drive Units (PDUs) des elektrischen Ladungssystems befinden sich im Laderaumboden des vorderen und hinteren Laderaums des A380. Die Hauptaufgabe der PDUs besteht darin, unter allen Umgebungsbedingungen eine ausreichende Traktion zu gewährleisten, um Luftfrachtpaletten und -container in den Laderaum hinein und aus diesem heraus zu bewegen. Die PDUs sind während des Be- und Entladevorgangs des Laderaums aktiv. Selbstaufrichtende PDUs befinden sich im Bereich der Ballmatte und sind mit zwei separat wirkenden AC-Servomotoren ausgestattet. Der erste Motor liefert die erforderliche Zugkraft und der zweite Motor liefert die Hubfunktion, um den Antrieb positiv ein- oder auszuschalten. Federbelastete PDUs befinden sich im Längsbereich der Laderäume und sind zwischen den Rollenbahnen montiert und tragen das Gewicht der Paletten über zwei Federpakete.
eVTOL
Electric Vertical Take-Off and Landing (eVTOL)
Die Zukunft des Fliegens wird elektrisch sein, und WITTENSTEIN motion control macht diese Zukunft mit integrierten leichten, leistungsstarken und sicheren Antriebssystemen möglich.
Mehrere Projekte für elektrisch angetriebene, senkrecht startende und landende Luftfahrzeuge (electrical Vertical TakeOff and Landing – eVTOL) wurden weltweit bereits gestartet; erste Zertifizierungen und Markteinführungen sind ab 2023 fest in der Planung. WITTENSTEIN motion control unterstützt diese neuen vollelektrischen und mit Fly-by-Wire-Technik ausgestatteten Entwicklungen mit innovativen Flugsteuerungsgeräten für das Cockpit, die Steuerflächen und die zusätzlichen Unterstützungssysteme. Wir liefern seit mehreren Jahren erfolgreich elektrische Cockpit-Flugsteuerungssysteme. Unsere Flugsteuerungen basieren auf jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung von 2-, 3- und 4-Achsen-Steuerungssystemen für den Piloten und Co-Piloten, die sowohl mit analogen als auch mit digitalen Schnittstellen zum Flugsteuerungscomputer kommunizieren.
Für die Ansteuerung der Quer-, Höhen- und Seitenruderflächen sowie der elektrischen Antriebe bietet WITTENSTEIN motion control eine breite Palette von Aktuatoren sowie optimierte elektronische Motorantriebslösungen mit getrennten Befehls- und Überwachungswegen und integrierten Kommunikationsschnittstellen in Luftfahrtqualität an. Diese Schnittstellen übernehmen die Sensorverarbeitung und Datenkommunikation und sind nach den neuesten Sicherheitsstandards entwickelt und ausgelegt.
Fixed Wing
Fly-by-Wire für die Allgemeine Luftfahrt
Die Technische Universität München untersucht Fly-by-Wire-Systeme für Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt zur Ausstattung eines Diamond DA42 mit elektromechanischen Flugsteuerungen. WITTENSTEIN liefert alle Komponenten des elektromechanischen Betätigungssystems.
Diese umfassen hochkompakte Drehantriebe wie sowie Aktuatorsteuerelektronik und eine eigenständige Mittelstabeinheit mit Force-Feedback-Funktionen. Die innovative WITTENSTEIN-Technologie bietet eine effiziente Fly-by-Wire-Lösung für die allgemeine Luftfahrt.