Der SubSeaElectricACtuator SSEAC ist der erste vollständig elektrische Ventilaktuator von WITTENSTEIN für die Öl- und Gas Industrie Er ist für 3.000m Wassertiefe ausgelegt und kann für Drossel-, Schieber- und Kugelventile sowie hochzuverlässige Pipeline Schutz-Systeme (HIPPS) und chemische Injektions- und Messsysteme (CIMV) eingesetzt werden. Er wurde bei der OTC Houston in Mai 2014 das erste Mal präsentiert.
Seit 2001 sind bereits über 250 WITTENSTEIN Antriebe zuverlässig auf dem Meeresboden im Einsatz
Nutzen: Ersetzt Hydraulische Systeme Zustandsüberwachung des Ventils Frühzeitige Information an die Oberfläche bei kritischem Zustand Doppelt gedichtetes, nach Kundenspezifikation konfigurierbares Gehäuse Leistungsdaten: Redundanz (2 Kanäle) Maximales Drehmoment 2700 Nm Super Duplex Gehäuse 25 Jahre Lebensdauer