Steuerungs- und Leistungselektronik für die Öl- und Gas-Industrie
Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kompetenz
Steuerung und Leistungselektronik für AC-Servomotoren mit Resolver
Technische Daten:
- Ausgangsstrom: 15 A peak, 6 A nominal
- Versorgungsspannung: 320 VAC ... 480 VAC
- Schnittstelle: CAN open / 3p 400 V AC
- Abmessungen: 300 x 250 x 80 mm
- Gewicht: 4 kg
- Betriebstemperatur von -30 ° C bis + 70 ° C

Christoph Hansli – Business Development Subsea Systems
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim