Servoregler
Die Servoregler von WITTENSTEIN verfügen über ein Höchstmaß an Leistungsdichte. Neben der Kompaktheit bieten die vielfältigen Schnittstellen und unterschiedlichen Schutzarten maximale Flexibilität für die anspruchsvollsten Antriebsaufgaben. Dabei ist es uns auch wichtig, dass unsere Servoregler einfach zu bedienen sind und zuverlässig arbeiten. Das spart Zeit und Geld.
Servoregler Portfolio
Das Portfolio an Servoreglern von WITTENSTEIN umfasst zwei Baureihen. Bei der Einachsservoregler-Baureihe cyber simco® line handelt es sich um intelligente Servoregler für sinuskommutierte Servomotoren im Kleinspannungsbereich bis maximal 60 VDC und 100 A Nennausgangsstrom. Die kompakten Gehäuse sind in der Schutzart IP20 oder IP65 wählbar. Durch die verfügbaren Feldbusschnittstellen CANopen, EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP, SERCOS III und TCP/IP kompatibel für die Anbindung an viele Steuerungen im Maschinenbau.
Die POWER-IQ-Drives sind eine Baureihe kompakter Antriebsregler mit höchster Leistungsdichte. Die Umrichter mit DC-Einspeisung bis 750 V DC stellen Spitzenleistungen von bis zu 250 kVA zur Verfügung und ermöglichen die Drehmoment- bzw. Drehzahlregelung von permanenterregten Synchronmaschinen - durch optionale Feldschwächung auch oberhalb der Nenndrehzahl des Motors.