Spezialmotoren
Eine herausragende Expertise besitzt WITTENSTEIN cyber motor bei Spezialmotoren für extreme Umgebungsbedingungen wie Ultrahochvakuum (bis 10-8 mbar¬), radioaktive Strahlung (bis 10MGy), Explosionsschutz (Zone 1 & 2) oder dem Hochtemperaturbereich (bis 220 °C). Höchste Zuverlässigkeit und Präzision wird durch konstruktive Maßnahmen sowie eine dezidierte Materialauswahl bei den Spezialmotoren ermöglicht. Besonders sterile Antriebe liefern wir dabei in Reinraumapplikationen sowie für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
Spezialmotoren für extreme Umgebungsbedingungen
Unsere Spezialmotoren werden überall dort eingesetzt, wo standardisierte Antriebe aufgrund äußerer Umgebungsbedingungen nicht mehr betrieben werden können oder nicht den Vorgaben entsprechen. Kundenspezifisch entwickeln wir hier spezifische Lösungen in den Bereichen Hoch- bzw. Tieftemperatur, explosionsgeschützt, vakuumtauglich, strahlungsresistent, reinraumtauglich und hygienegerecht. Wir bieten dabei von Motoren über rotative Aktuatoren hin zu Linearaktuatoren eine breite Basis an Kompetenzen an. Entdecken Sie hier außerdem unsere branchenspezifischen Lösungen für die Bereiche Oil & Gas oder die Nahrungsmittel- & Getränkeindustrie.