Inline Lösung
Control Loading Systeme - Aktive Kraftrückführungssysteme
Die elektromechanischen Inline Control Loading Systeme aktuieren die Steuerelemente des Piloten, an die sie über speziell entwickelte mechanische Linkagen angebunden sind. Die einbaufertigen Systeme bestehen aus integrierten Aktuatorbaugruppen verschiedener Baugrößen mit zugehöriger Sensorik, Mechanik und Systemperipherie und sind für alle Simulator-Zertifizierungslevel anwendbar. Inline-Lösungen sind für Starrflügler- oder Drehflügler-Anwendungen im Einsatz, wie Boeing 707, EC135/635 oder AW139. Eine spezielle Inline-Lösung für eine Applikation der allgemeinen Luftfahrt ist das Control Loading System für die DA40/42 (FTD Level 5 und 6).

WITTENSTEIN aerospace & simulation GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim