Elektromechanisches Antriebssystem für Raumfahrzeuge
Canard-Ansteuerung
Dieses Antriebssystem muss als Positionskontrolle der Canard-Leitwerke einer Weltraumrakete enormen Beschleunigungen von 80g und Temperaturen von 900°C standhalten. Es besteht aus hoch integrierten, sehr kompakten elektromechanischen Antriebskomponenten inklusive Steuerelektronik und ermöglicht durch seine Galaxie-Getriebetechnologie hohe Drehmomente und Dynamiken im Weltraumumfeld. Eingesetzt wurde diese Technologie im SHEFEX II-Programm des DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt). Dadurch konnten neue Wiedereintrittstechnologien anhand eines revolutionären Hitzeschilds erforscht werden.
Das Experiment wurde am 22. Juni 2012 erfolgreich abgeschlossen.

WITTENSTEIN motion control GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim