Aktuator für Luftbetankungssystem
Hose Drum Drive System (HDDS)
Das Hose Drum Drive System regelt das Ein-und Ausrollen des Betankungsschlauchs eines Tankflugzeugs während des Betankungsvorganges. WITTENSTEIN liefert hierfür die Aktuatorik, die einen redundanten Motor, Getriebe und Sensoren zur Messung der Wicklungstemperatur und der Motorwellenposition enthält. Ein wesentliches Merkmal des Aktuators ist das miniaturisierte elektronische Typenschild. Auf diesem sind spezifische Aktuatorparameter gespeichert, die während der Endabnahme gemessen werden. Diese Daten können durch die Steuerelektronik des Systems hochgeladen werden. Das ermöglicht eine exakte Kontrolle des Systemverhaltens sowie eine leichte Wartung.

WITTENSTEIN motion control GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim