Defence-Anwendungen zu Land, in der Luft und auf See

WITTENSTEIN motion control Defence entwickelt nach militärischen Standards kundenspezifische Lösungen für extreme Umgebungsbedingungen. Dazu integrieren wir die mechatronischen Komponenten Getriebe, Motor, Sensorik, Elektronik und Software zu individuell abgestimmten, anschlussfähigen und koppelbaren Hochleistungs-Antriebssystemen. Durch die enge Zusammenarbeit unserer Experten mit unseren Kunden entstehen Lösungen, die sämtliche Anforderungen optimal erfüllen. Dabei können sich unsere Auftraggeber auf unsere absolute Termintreue verlassen.

Ihre Ansprechpartnerin

Fabienne Laville-Isabey - Marketing & Kommunikation

Fabienne Laville-Isabey

Marketing & Kommunikation

SPEZIALISTEN FÜR EXTREME BEDINGUNGEN

SPEZIALISTEN FÜR EXTREME BEDINGUNGEN

Wir besitzen eine langjährige Erfahrung bei der Entwicklung von Lösungen für Defence-Anwendungen.

Mehr lesen

UMFANGREICHE TESTS FÜR HÖCHSTE QUALITÄT

UMFANGREICHE TESTS FÜR HÖCHSTE QUALITÄT

Unsere Systeme durchlaufen eine umfangreiche Verifikation und Qualifizierung. Der Verifikationsplan umfasst Leistungs- und Lasttests, Funktionstests bei spezifizierten Umgebungstemperaturen (typisch -43° C bis 75° C), Schock- und Vibrationstests (typisch 30 g 20 ms) sowie Tests der mechanischen und elektrischen Schnittstellen.

Mehr lesen

High-Tech-Systeme für anspruchsvollste Aufgaben

Lösungen für Land Systems

Ein modular gestalteter Antriebsbaukasten aus extrem robusten und präzisen Hochleistungsgetrieben, dynamischen Servomotoren, zuverlässiger Regel- und Leistungselektronik mit multifunktionaler Software ermöglicht den Bau von  integrierten, kompakten Antriebssystemen. Unsere Lösungen gewährleisten kürzeste Reaktionszeiten und höchste Trefferwahrscheinlichkeit – unabdingbare Voraussetzungen für den Einsatz in militärischen Landsystemen.

Unseren Antriebsbaukasten entwickeln wir ständig weiter. Er enthält für jede Applikation die technisch und wirtschaftlich optimale Lösung in verschiedenen Leistungsklassen: Die Bandbreite reicht dabei vom Direktantrieb für Sichtgeräte bis zu Richtanlagen für Hauptkampfpanzer.

Unsere mechatronische Systeme werden eingesetzt in der
Fahrzeugantriebstechnik (Hybridantriebe), bei Radarsystemen, bei peripherischen Waffenstationen für gepanzerte Fahrzeuge und bei leichten Waffenstationen wie dem 12,7 mm HITROLE® Geschütz.

Lösungen für Airborne Systems

Antriebssysteme von WITTENSTEIN motion control sind hervorragend geeignet für den Airborne Einsatz. Dafür stehen technische Daten wie Wirkungsgrad, hohe Leistungsdichte und Leistungsgewicht aller Baugruppen innerhalb eines Temperaturbereichs von -56° C bis +75° C.  

Unsere Motoren eignen sich hervorragend für Applikationen wie Ruderstellsysteme oder intelligente Munition. Weitere Anwendungen sind Antriebe für Drohnen sowie Waffenstationen von Hubschraubern.

Lösungen für Naval Systems

In vielen erfolgreichen Projekten im Bereich von Naval und Subsea haben wir im Lauf der Jahre herausragende Spitzentechnologie entwickelt. Wenn es um die Langzeitkorrosionsbeständigkeit von Oberflächen und Materialen in salzhaltiger Atmosphäre, extreme Schockfestigkeit oder kurzzeitige Überbelastung der Antriebssysteme geht, besitzen wir ein einzigartiges Know-how. Unsere Lösungen zeichnen sich durch höchste Zuverlässigkeit aus. Wir stellen sie in unserer neuen Innovationsfabrik her, die mit modernster Produktions- und Prüftechnik ausgestattet ist. Dabei verwenden wir ausschließlich hochwertigste Werkstoffe und Materialien.  

Unsere Systeme eignen sich hervorragend für Applikationen wie Ruderstellsysteme, Torpedos, Robotik oder leichte Waffenstationen.