Steuerungs- und Leistungselektronik für die Öl- und Gas-Industrie

  • Steuerungs- und Leistungselektronik

Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kompetenz

Steuerung und Leistungselektronik für AC-Servomotoren mit Resolver

Technische Daten:

  • Ausgangsstrom: 15 A peak, 6 A nominal
  • Versorgungsspannung: 320 VAC ... 480 VAC
  • Schnittstelle: CAN open / 3p 400 V AC
  • Abmessungen: 300 x 250 x 80 mm
  • Gewicht: 4 kg
  • Betriebstemperatur von -30 ° C bis + 70 ° C

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

Mark Perry – Business Development Subsea Systems - Walter-Wittenstein-Straße 1

Mark Perry – Business Development Subsea Systems

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim