Rotative Antriebe mit schneller Reaktionszeit für Defense-Anwendungen

  • Kompakter Antrieb (i=10) entwickelt für Schiffsradar mit höchster Beschleunigung (360°/s²)
  • Kompakter Antrieb (i=10) entwickelt für Schiffsradar mit höchster Beschleunigung (360°/s²)
  • Kompakter Antrieb (i=10) entwickelt für Schiffsradar mit höchster Beschleunigung (360°/s²)
  • Kompakter Antrieb (i=10) entwickelt für Schiffsradar mit höchster Beschleunigung (360°/s²)

Kundenangepasst, zuverlässig, Kompakt!

Rotative Servoantriebe von WITTENSTEIN motion control können unter extremen Umweltbedingungen eingesetzt werden.

Wir bieten Ihnen eine nach militärischen Standards entwickelte, kundenspezifische Lösung höchster Präzision und Zuverlässigkeit.

Eigenschaften: 

  • Spielarmes Planetengetriebe
  • bürstenloser Hochleistungs-Servomotor
  • Sensoren für Geschwindigkeit, Position und Kraft

Optionen:

  • Bremse
  • Handantrieb

Wir bieten kundenspezifische Lösungen, alles aus einer Hand. 

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN motion control - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN motion control

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Technische Daten
  • Ihr Vorteil
  • Verwendbare Optionen
Technische DatenAC Servokatuator ohne Handantrieb  AC Servoaktuator mit
Handantrieb
 AC Servoaktuator ohne Handantrieb  AC Servoaktuator  mit
Handantrieb
Verdrehspiel ≤ 2 arcmin≤ 2 arcmin≤ 1 arcmin≤ 1 arcmin
Übersetzung 16161010
Abtriebsdrehmoment

55 Nm spitze

55 Nm spitze265 Nm spitze265 Nm spitze
Abtriebsdrehmoment11 Nm nenn11 Nm nenn 61 Nm nenn60 Nm nenn
Bremsdrehmoment n/a40 Nm maximaln/a120 Nm maximal
Abtriebsdrehzahl 420 rpm maximal420 rpm maximal400 rpm maximal400 rpm maximal
Abtriebsdrehzahl280 rpm nenn280 rpm nenn240 rpm nenn240 rpm nenn
Versorgungsspannung 300 V nenn300 V nenn300 V nenn300 V nenn
Eingangsstrom 16 A maximal16 A maximal61 A maximal60 A maximal
Eingangsstrom 3,4 A nenn3,4 A nenn12 A nenn12 A nenn
Durchmesser/ Länge 110 mm/ 261 mm110 mm/ 343 mm182 mm/ 260 mm182 mm/ 352 mm
Gewicht 5,3 Kg8,4 Kg19 Kg25 Kg
Umgebungstemperatur im Betrieb -34°C... +55°C-34°C... +55°C-34°C... +55°C-34°C... +55°C
Produkt Bezeichnung TPM 004STPM 004STPM 025STPM 025S
Material Nummer 40025232-01-0 40025233-01-0 40025228-01-0 40025230-01-0

 

 

  • Kompakter Antrieb bewegt Schiffziel-Radar mit unglaublicher Beschleunigung (360°/s²)
  • Anwendungsbeipiel: Präzise, dynamische Positionierung von Radaranlagen
  • Aktuator für extreme Umweltbedingungen
  • Kompakter, robuster und zuverlässiger Defence Aktuator
  • MIL Aktuator
  • Entwickelt für militärische Anwendungen
  • Hohe Dynamik und geringes Spiel

 

 

  • Erweiterte Tieftemperaturbereich auf Anfrage
  • Test nach MIL Standard auf Anfrage
  • Entwickelt für militärische Anwendungen
  • Kann mit Handantrieb ausgestattet werden
  • Andere Getriebeübersetzungen auf Anfrage
  • Lackierung nach Kundenwunsch
  • Steckersysteme nach Kundenwunsch
  • Leistungselektronik auf Anfrage
  • Versorgungsspannung auf Anfrage