Innovativ sein heißt auch, sich für Kunden neu zu strukturieren

Um sich bestmöglich auf die Bedürfnisse der Kunden auszurichten, stellt sich die WITTENSTEIN gruppe organisatorisch neu auf und optimiert Prozesse und Strukturen. Deshalb ist das Leistungsspektrum der Sparte „Industrial Systems“ von WITTENSTEIN motion control jetzt bei WITTENSTEIN alpha und WITTENSTEIN cyber motor integriert.

Das Portfolio von WITTENSTEIN alpha umfasst nun zusätzlich z. B. kundenindividuelle Sondergetriebe, die unter allen Einsatzbedingungen außerordentliche Funktionalität bieten. Auch komplette Motor-Getriebe-Einheiten, die sich durch höchste Präzision, Dynamik, Robustheit und Zuverlässigkeit auszeichnen, bietet das Unternehmen nun an. Genauso wie hochpräzise Verzahnungen für unterschiedlichste Einsatzgebiete. Ein besonderes Highlight im erweiterten Portfolio ist das Galaxie®-Antriebssystem. Es dringt in Leistungsbereiche vor, die bisher nicht darstellbar waren. Das eröffnet eine Fülle von neuen Perspektiven für den Hochleistungsmaschinenbau.

Zu den Produkten von WITTENSTEIN alpha

Das Portfolio von WITTENSTEIN cyber motor umfasst mit dem iTAS® jetzt den ersten voll skalierbaren Antriebsbaukasten für Fahrerlose Transportsysteme (FTS). Ebenso gehören die linearen und rotativen Aktuatoren der ternary® Baureihe mit integrierter Elektronik ab sofort zum Produktangebot.
Mit der gebündelten Motoren- und Elektronikkompetenz ist WITTENSTEIN cyber motor bereit für innovative mechatronische Antriebslösungen der Zukunft.

Zu den Produkten von WITTENSTEIN cyber motor

WITTENSTEIN motion control GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN motion control GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

+49 7931 493-0

+49 7931 493-200