Zuverlässige Lösungen für die Öl- und Gasindustrie

WITTENSTEIN motion control Oil & Gas entwickelt kundenspezifische Antriebssysteme für den Einsatz in 3.000 Meter Meerestiefe. Die Antriebssysteme setzen Maßstäbe bei Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Dazu integrieren wir die Antriebskomponenten Getriebe, Motor, Sensorik, Elektronik und Software zu individuell abgestimmten, mechatronischen Antriebssystemen.

Diese Systeme können nach den Vorgaben der ISO 61508 entwickelt und SIL zertifiziert werden. Mit unserem bewährten Zweikanalsystem kann dabei ein Safety Integrity Level von bis zu SIL 3 erreicht werden.

Ihr Ansprechpartner

Mark Perry - Business Development Subsea Systems - Walter-Wittenstein-Straße 1

Mark Perry - Business Development Subsea Systems

SPEZIALISTEN FÜR EXTREME BEDINGUNGEN

SPEZIALISTEN FÜR EXTREME BEDINGUNGEN

Wir besitzen eine langjährige Erfahrung bei der Entwicklung von Lösungen für die Öl- und Gasindustrie.

Mehr lesen

UMFANGREICHE TESTS FÜR HÖCHSTE QUALITÄT

UMFANGREICHE TESTS FÜR HÖCHSTE QUALITÄT

Unsere Systeme durchlaufen eine umfangreiche Verifikation und Qualifizierung. Der Verifikationsplan umfasst Leistungs- und Lasttests, Funktionstests bei spezifizierten Umgebungstemperaturen (typisch -43° C bis 75° C), Schock- und Vibrationstests (typisch 30 g 20 ms Shock und 6 g random) sowie Tests der mechanischen und elektrischen Schnittstellen.

Mehr lesen

NEUE FELDER UND ÖLQUELLEN ERSCHLIEßEN

NEUE FELDER UND ÖLQUELLEN ERSCHLIEßEN

Der Upstream-Bereich der Öl- und Gasindustrie fördert Rohstoffe in immer anspruchsvolleren Umgebungen. Mit neuen Technologien eröffnen wir Möglichkeiten, auch die Felder und Ölquellen zu erschließen, deren Ausbeutung bisher als unwirtschaftlich angesehen wurde.

Mehr lesen

LÖSUNGEN FÜR DAS RICHTBOHREN

LÖSUNGEN FÜR DAS RICHTBOHREN

Unsere Antriebe ermöglichen eine perfekte Positionierung und sind individuell ansteuerbar. Seit 2001 sind über 2.000 unserer Systeme zur Bohrkopfsteuerung im Einsatz. Sie zeichnen sich aus durch extreme Langlebigkeit in Verbindung mit hoher Funktionssicherheit und Rentabilität.

Mehr lesen