Antriebssysteme für extremste Umweltanforderungen

WITTENSTEIN motion control entwickelt, produziert und vertreibt aus Servomotoren, Getrieben, Elektronik und Software kundenspezifische Systeme für besonders kritische Umweltbedingungen. Unsere Entwicklungs­kompetenz sowie die hohe Fertigungstiefe der Komponenten stellen sicher, dass unsere Technologien die Anforderungen unserer Kunden erfüllen.
 
Unsere innovativen Lösungen fokussieren wir auf Felder, in denen Höchst-leistung, Robustheit und Zuverlässigkeit entscheidend sind – die Luftfahrt, der Defense-Bereich, Simulator-Anwendungen sowie Subsea. Realtime Sicherheitssoftware rundet unser Portfolio ab.


SPEZIALISTEN FÜR EXTREME BEDINGUNGEN

Wir lieben Herausforderungen.

SPEZIALISTEN FÜR EXTREME BEDINGUNGEN

Mehr lesen

UNSERE TECHNOLOGIEN ERWEITERN HORIZONTE

Dinge entwickeln, die es so noch nicht gab – das ist unser Ansporn.

UNSERE TECHNOLOGIEN ERWEITERN HORIZONTE

Mehr lesen

EIN ANGEBOT MIT SYSTEM

EIN ANGEBOT MIT SYSTEM

Unseren weltweiten Kunden liefern wir schlüsselfertige Systemlösungen: von Hardware und Software über Zubehör und Ersatzteile bis hin zu umfangreichen Dokumentationen und Services.

Mehr lesen

QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

Unsere Lösungen finden sich in der Tiefsee, in der Luft oder im Erdinneren. Sie alle zeichnen sich durch eine überragende Qualität aus.

Mehr lesen

FUNKTIONALE SICHERHEIT

FUNKTIONALE SICHERHEIT

Bei sicherheitskritischen Applikationen tun wir alles, um die Gefahren für Mensch, Umwelt und Güter nachhaltig zu minimieren. Wir arbeiten gemäß Standards wie der RTCA DO254/178.

Vier Bereiche für unterschiedliche Anforderungen

Aerospace

Realisiert mechatronische Systeme für die Luft- und Raumfahrt, die sich durch ein optimales Leistungsgewicht und höchste Zuverlässigkeit auszeichnen. Ein weltweiter Service ergänzt das Angebot.

Defense

Entwickelt kundenspezifische Antriebstechnologien für militärische Anwendungen. Die rotativen und linearen Systeme zeichnen sich durch höchste Dynamik, Präzision und Zuverlässigkeit aus.

Simulation

Bietet Steuerelemente mit Force-Feedback für Flugsimulatoren aus einer Hand: Das umfasst sämtliche Hardware, Peripherie sowie Systemsoftware und Programmierung flugzeugabhängiger Datenbanken.

Subsea

Fokussiert auf maßgeschneiderte Lösungen für Anwendungen in der Öl- und Gas-Industrie, die unter extremsten Umgebungsbedingungen am Meeresboden jahrzehntelang präzise arbeiten.

Geschäftsführung

Dr. Mark Eikötter, Geschäftsführer WITTENSTEIN motion control GmbH (links)

Khoi Vu, Geschäftsführer WITTENSTEIN motion control, Inc. (rechts)
 

Zahlen und Fakten

WITTENSTEIN gruppe, Stand 31.03.2023

Umsatzerlöse in €
519,1 Mio.
Eigenkapitalquote
56 %
Mitarbeiter weltweit
2.883
Ausbildungsquote
6,3 %