Subsea Servo Motor für die Öl- und Gas-Industrie

  • Subsea Servo Motor

Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kompetenz

Hochgeschwindigkeit trifft auf Tieftauchen – dieser in Drucköl arbeitende Antrieb arbeitet in 3.000 Metern Tiefe und das über eine Dauer von 25 Jahren. Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kompetenz – wir bieten flexible Lösungen für extreme Umgebungen.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

Ihr Ansprechpartner

Mark Perry - Business Development Subsea Systems - Walter-Wittenstein-Straße 1

Mark Perry - Business Development Subsea Systems

  • Technische Daten
  • Abtriebsdrehmoment: 30 Nm peak 12 Nm nominal
  • Geschwindigkeit: 1000 rpm bei Nominalmoment
  • Versorgungsspannung: 24 V DC nominal
  • Eingangsstrom: 160 A max, 120 A nominal
  • Durchmesser / Länge: 228/172 mm
  • Gewicht: 14 kg
  • Betriebstemperatur: von -18 ° C bis + 70 ° C