Servomotoren für Defense-Anwendungen

  • Servomotoren für Defence/ Wehrtechnik
  • Frameless Motor für Defence/ Wehrtechnik
  • MSHM-Hohlwellenmotor 135mm mit Encoder

Bürstenlose 3-Phasen-AC Servomotoren mit Permanentmagneterregung

Bürstenlose Hochleistungs-Servomotoren, entwickelt von WITTENSTEIN motion control, können unter extremen Umweltbedingungen eingesetzt werden. Wir bieten Ihnen eine nach militärischen Standards entwickelte, kundenspezifische Lösung höchster Präzision und Zuverlässigkeit

WITTENSTEIN hat viele Jahre Erfahrung mit Anwendungen aus folgenden Bereichen:

  • Waffenrichtanlagen und Stabilisierungssysteme für Waffen aller Kaliber
  • Positionierung von Radarsystemen und Drehung n = 360°
  • Schwenk-Neige-Systeme
  • Waffenrichtsystem
  • Waffenspanner
  • Munitionszuführung

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

Fabienne Laville-Isabey - Marketing & Kommunikation

Fabienne Laville-Isabey

Marketing & Kommunikation

WITTENSTEIN motion control

  • Features
  • Options
  • 3-phase motor technology 
  • Permanent-magnet excitation
  • Motor power from 10 W to 200 kW
  • Supply voltage 24V to 650V
  • Ambient temperature - 46°C to + 250°C 
  • From 9 mm to 543 mm stator diamete

 

 

  • Operation possible in oil and other liquids
  • Application in radioactive environments
  • Stators with dual windings
  • Pressure-resistant up to 1,800 bar