Planetengetriebe für Defence-Anwendungen

  • Planetengetriebe (i = 88 - 2600 Nm peak)

  • Planetengetriebe mit Handgetriebe und Elektromechanischer Bremse

Kundenangepasst, zuverlässig, Kompakt!

Spielarme Planetengetriebe von WITTENSTEIN motion control können unter extremen Umweltbedingungen eingesetzt werden.

Wir bieten Ihnen eine nach militärischen Standards entwickelte, kundenspezifische Lösung höchster Präzision und Zuverlässigkeit.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

Fabienne Laville-Isabey - Marketing & Vertrieb

Fabienne Laville-Isabey

Marketing & Vertrieb

WITTENSTEIN motion control

  • Eigenschaften
  • Standardspiel <=1 Winkelminute
  • Abtriebsmoment bis zu 40.000 Nm
  • Übersetzungen von 1: 1 bis 1: 10.000
  • Überlastbar bis 3XTmax 
  • Mechanische Steifigkeit bis 2000 Nm/arcmin
  • Umgebungstemperaturen von - 56 ° C bis + 125 ° C
  • MTBF: bis zu 320.000 Stunden