Subsea Servosysteme für die Öl- und Gas-Industrie

  • Redundante Motor-Getriebe Kombination

Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kompetenz

Integrierte Systeme aus einer Hand: Perfekt passende Komponenten zur Regelung und Steuerung ihrer Bewegungen. Wir sind Spezialisten für Leistungs- und Signalelektronik ür Hoch- und Niedervoltanwendungen.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

Ihr Ansprechpartner

Mark Perry - Business Development Subsea Systems - Walter-Wittenstein-Straße 1

Mark Perry - Business Development Subsea Systems

  • SubSEA Electric Actuator

Der SubSeaElectricACtuator SSEAC ist der erste vollständig elektrische Ventilaktuator von WITTENSTEIN für die Öl- und Gas Industrie Er ist für 3.000m Wassertiefe ausgelegt und kann für Drossel-, Schieber- und Kugelventile sowie hochzuverlässige Pipeline Schutz-Systeme (HIPPS) und chemische Injektions- und Messsysteme (CIMV) eingesetzt werden. Er wurde bei der OTC Houston in Mai 2014 das erste Mal präsentiert.

Seit 2001 sind bereits über 250 WITTENSTEIN Antriebe zuverlässig auf dem Meeresboden im Einsatz

Nutzen: Ersetzt Hydraulische Systeme Zustandsüberwachung des Ventils Frühzeitige Information an die Oberfläche bei kritischem Zustand Doppelt gedichtetes, nach Kundenspezifikation konfigurierbares Gehäuse Leistungsdaten: Redundanz (2 Kanäle) Maximales Drehmoment 2700 Nm Super Duplex Gehäuse 25 Jahre Lebensdauer