Lineare und rotative Aktuatoren: ternary®

Unsere linearen und rotativen Aktuatoren mit integrierter Leistungselektronik sind äußerst kompakt und ermöglichen eine einfache Einbindung in bestehende Maschinen. Typische Anwendungen sind Verpackungsmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen, Abfüll- und Dosiermaschinen, Pick & Place Anwendungen

Die ternary® Aktuatoren bieten zahlreiche Vorteile

  • volle Flexibilität
  • präzise Wiederholgenauigkeit
  • einfache Integration in Maschinenarchitekturen
  • verkürzte Inbetriebnahmezeit
  • reduzierter Verkabelungsaufwand
  • kleinerer Schaltschrank

Downloads

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN motion control GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN motion control GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Optionen
  • Technische Daten
  • Ihr Vorteil
  • Ausführungen

Spindelsteigung/Umdrehung (mm)
3,6,12

Spindellänge (mm)
25,50,75,100,150,225,300


Geber

incr. Geber
Absolutwertgeber MT

 

Kommunikationsschnittstellen
CANopen
DeviceNet
PROFIBUS
EtherNet/IP
RS 485


Haltebremse

  • Max. Vorschubkraft bis 1000 N und max. Drehmoment bis 35 Nm
  • Hublänge mit Kugelgewindetrieb bis 300 mm
  • Max. Geschwindigkeit bis 1 m/s
  • Flansch-Grösse 46 und 67 mm
  • Schutzart IP 65 / IP64 (rotativ)
  • Getriebeübersetzungen i =5,10,25 
  • Verringter Kabelaufwand
  • Weniger Platzbedarf im Schaltschrank
  • keine zusätzliche Kühlung
  • Einfache Integration in die Maschinenarchitektur
  • Wartungsfrei
  • Plug& Play System
  • Ein System
  • Schnelle Inbetriebnahme durch einfache Programmierung
  • Hohe Schutzklasse ermöglicht Einsatz bei extremen
  • Umgebungsbedingungen

TLS: Linear Aktuator mit integrierter Leistungselektronik

TRB: Rotativer Aktuator mit integrierter Leistungselektronik ohne Getriebe

TRS: Rotativer Aktuator mit integrierter Leistungselektronik mit Getriebe