Rotative Servoaktuatoren TPM+

  • TPM+ Familie: Mehr Produktivität durch höhere Dynamik, mehr Effizienz durch geringeren Energieverbrauch, mehr Präzision durch optimale Regeleigenschaften

  • TPM+ dynamic: Dynamik bei geringen Bauraum und hoher Laufruhe. Aktuator mit zweistufigem Getriebe für überwiegend rotative Applikationen

  • TPM+ high torque: Hohe Verdrehsteifigkeit und hohe Leistungsdichte. Zwei- oder dreistufiger Servoaktuator für Schwerlast-Applikationen

  • TPM+ power: Hohes Drehmoment, geringer Bauraum. Ein- oder zweistufige Motor-Getriebe-Kombination für lineare und rotative Applikationen

Produktiver – Effizienter – Präziser

Beim Servoaktuator verschmelzen Präzisionsplanetengetriebe und Synchronservomotor kupplungsfrei zu einer flexibel einsetzbaren Einheit und überzeugen durch Dynamik, Drehmoment und Verdrehsteifigkeit. Kombiniert mit kurzer Gesamtbaulänge, einer hohen Leistungsdichte und einer Laufruhe, wie Sie noch nie gehört haben. Zusammen mit einer praxisgerechten Leistungsabstufung immer ein Plus an Wirtschaftlichkeit für Ihre Produktion.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN motion control - Walter-Wittenstein-Straße 1

+49 7931 493-14400

+49 7931 493-10915

  • Technische Daten
  • Systemerweiterungen
  • Optionen
  • Ihr Vorteil
  • Ausführungen

TPM+ dynamic

  • 5 Baugrößen
  • Max. Abtriebsdrehzahlen 55 bis 375 Upm
  • Max. Abtriebsmomente 30 bis 1300 Nm
  • Max. Motorleistung 0,8 bis 15,2 kW
  • Baulänge 113 bis 332 mm

TPM+ high torque

  • 4 Baugrößen
  • Max. Abtriebsdrehzahlen 20 bis 220 Upm
  • Max. Abtriebsmomente 230 bis 3100 Nm
  • Max. Motorleistung 1,7 bis 55,1 kW
  • Baulänge 183 bis 491 mm

TPM+ power

  • 5 Baugrößen
  • Max. Abtriebsdrehzahlen 45 bis 1500 Upm
  • Max. Abtriebsmomente 15 bis 1600 Nm
  • Max. Motorleistung 1,0 bis 34,5 kW
  • Baulänge 149 bis 411 mm
  • Große Auswahl Ritzel und Zahnstangen, auf Wunsch können die Ritzel direkt auf den Abtriebsflansch geschweißt werden.
  • Kabel für Leistung und Signal, Schleppketten tauglich, fertig konfektioniert für ausgewählte Servocontroller 
  • Servoregler simco® drive

Zur Auswahl stehen:
  

  • Ausführung "erhöhter Korrosionsschutz" 
  • Permanentmagnet Haltebremse 
  • Absolutwertgeber EnDat 2.1 oder Hiperface 
  • Inkrementalgeber TTL mit Hall-Signal 
  • DRIVECLiQ, EnDat 2.2, Hiperface DSL (auf Anfrage) 
  • Temperatursensoren KTY und PTC 
  • Zwischenkreisspannung 48, 320 oder 560V DC 
  • Einbaudosen gerade oder winklig

Mehr Produktivität
Das Plus für Ihre Maschinen und Anlagen: Ein geringes Trägheitsmoment des Aktuators und die hohe Steifigkeit im Antriebsstrang sorgen für höchste Präzision und Dynamik. Ein entscheidendes Mehr an Produktivität. 


Mehr Effizienz
Geringes Verdrehspiel plus kippsteife Abtriebslagerung plus Integration des Getrieberitzels in die Motorwelle macht zusammen: kleinere Motoren, einen geringeren Energieverbrauch und weniger Investitionen.

Mehr Präzision
Geringe Laufgeräusche durch Schrägverzahnung und optimale Regeleigenschaften sorgen für mehr Präzision Ihrer Maschinen und Anlagen. Das Resultat: wirklich wirtschaftliche Produkte.

Hochkompakte Motor-Getriebe-Einheit bestehend aus Präzisionsplanetengetriebe und permanent erregtem Synchronservomotor mit Resolver. UL-zertifiziert.


3 Ausführungen für unterschiedliche Applikationsbereiche

1. TPM+ dynamic: dynamische Motorversion in Kombination mit zweistufigem Planetengetriebe für rotative Applikationen im Verpackungsbereich, Robotik und Automation

2. TPM+ high torque: kräftiger Motor und hochsteifes Planetengetriebe in zwei- und dreistufiger Ausführung für Anwendungen bei Bearbeitungsmaschinen und Handling von großen Massen

3. TPM+ power: leistungsstarker Motor mit ein- oder zweistufigem Planetengetriebe für anspruchsvolle lineare und rotative Applikationen im Bereich Bearbeitung und Handling