axenia value – Edelstahlaktuator

  • axenia value – Edelstahlaktuator

Rotativer Servoaktuator in Hygiene Design

Der kompakte Servoaktuator axenia value wurde speziell für außergewöhnliche Einsatzgebiete entwickelt und produziert. Er erhöht die Prozess- und Maschinensicherheit sowie die Verfügbarkeit entscheidend. Er ist aus hochbeständigem Edelstahl gefertigt und deshalb gegen eine Vielzahl aggressiver Medien, wie Reinigungs- und Desinfektionsmittel, dauerhaft beständig. Gleichzeitig stellt er eine absolut präzise und dynamische Verbindung zwischen Motor und Getriebe sicher.

Hygienisch sicher produzieren

Downloads

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN motion control GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN motion control GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Optionen
  • Systemerweiterung
  • Technische Daten
  • Ihr Vorteil
  • Ausführung

Zur Auswahl stehen:

  • Permanentmagnet Haltebremse
  • Absolutwertgeber EnDat 2.1 oder Hiperface
  • Inkrementalgeber TTL mit Hall-Signal
  • DRIVECLiQ, EnDat 2.2, Hiperface DSL (auf Anfrage)
  • Temperatursensoren KTY und PTC
  • Zwischenkreisspannung 320 oder 560V DC
  • Kabelverschreubung mit 1 Meter Kabel oder individuelle Konfektionierung

Servoregler simco® drive

axenia value:

  • 3 Baugrößen
  • Max. Abtriebsdrehzahlen 48 bis 375 Upm 
  • Max. Abtriebsmomente 21 bis 200 Nm 
  • Max. Motorleistung 0,8 bis 4,9 kW 
  • Baulänge 282 bis 374 mm
  • Leichte und hygienegerechte Reinigung
  • Hohe Prozesssicherheit bei Verarbeitung
  • Kleinere Maschinen möglich
  • Keine aufwendigen Kapselungen
  • Weniger Verschleißteile in der Maschine
  • Geringere Ausfallwahrscheinlichkeit der Antriebe
  • Niedrige Wartungs- und Instandsetzungskosten

Hochkompakter Edelstahl-Servoaktuator bestehend aus Präzisionsplanetengetriebe und permanent erregtem Synchronservomotor mit Resolver.