Unsere Servoaktuatoren steigern die Produktivität

In der Bürstenentgratmaschine Seckler deburo, die speziell zum Entgraten von Verzahnungswerkstücken ausgelegt ist, sowie in der Handhabungsanlage Seckler modulo, kommen Motor-Getriebe-Einheiten TPM+ von WITTENSTEIN motion control zum Einsatz. Das erhöht die Produktivität deutlich.

WITTENSTEIN motion control GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

+49 7931 493-0

+49 7931 493-200


SECKLER – FÜHREND IN DER HANDHABUNGSTECHNOLOGIE

SECKLER – FÜHREND IN DER HANDHABUNGSTECHNOLOGIE

Die SECKLER AG bietet kundenindividuelle Komplettlösungen an, die alle notwendigen Prozesse in einer Anlage integrieren. Eine jahrzehntelange Erfahrung in der Handhabungstechnologie sorgt dafür, dass sich die Maschinen durch höchste Qualität, Produktivität und Wirtschaftlichkeit auszeichnen.


KOMPLETTBEARBEITUNG VON VERZAHNUNGSTEILEN MIT HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

Unser Partner WITTENSTEIN stellt uns Lösungen zur Verfügung, mit denen wir die Anforderungen unserer Kunden sogar noch übertreffen können.

KOMPLETTBEARBEITUNG VON VERZAHNUNGSTEILEN MIT HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

Mehr lesen

PRODUKTIVITÄT SIGNIFIKANT GESTEIGERT

PRODUKTIVITÄT SIGNIFIKANT GESTEIGERT

Die Vorteile unserer Motor-Getriebe-Einheiten TPM+ liegen auf der Hand: Sie vereinen extreme Kompaktheit, hohe Leistungsdichte und zuverlässige Dynamik.

Dadurch kann die Produktivität im Vergleich zu den bisher genutzten Motor-Getriebe-Kombination erheblich gesteigert werden. Kein Wunder also, dass die Ingenieure von SECKLER auch in Zukunft auf TPM+ setzen.