Produktivitäts-Booster für Verzahnungswalzmaschinen

Die PROFIROLL GmbH in Bad Düben ist seit vielen Jahren Qualitätsführer im Bereich der Verzahnungswalztechnologie. Bei seinen Verzahnungswalzanlagen zum Kaltwalzen baut das Unternehmen auf das revolutionäre Galaxie® Antriebssystem von WITTENSTEIN motion control. Dadurch können die Bearbeitungsgeschwindigkeit sowie wichtige Qualitätsparameter erheblich gesteigert werden. Der Produktivitätsgewinn beträgt bis zu 40 Prozent.

WITTENSTEIN motion control GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

+49 7931 493-0

+49 7931 493-200

Vibrationen im Antriebsstrang bremsten die Walzgeschwindigkeit

Bei bestimmten Verzahnungsteilen kam es jedoch – abhängig von der Bearbeitungsdrehzahl – zu starken Vibrationen im gesamten Antriebsstrang. Um bei solchen Bauteilen die hohe Qualität und Maßhaltigkeit zu gewährleisten, musste die Walzgeschwindigkeit deutlich reduziert werden. Ursache der Vibrationen waren die bislang eingesetzten Zykloidgetriebe – sie waren bei hohen Trägheitsmomenten nicht ausreichend verdrehsteif. Ein Umstieg auf andere konventionelle Getriebeformen kam nicht in Frage, weil eine Verbesserung der Drehsteifigkeit Nachteile bei anderen Leistungsmerkmalen gebracht hätte.

Das Galaxie® Antriebssystem im Einsatz

Profiroll Technologies – Partner für professionelles Walzen

Die Profiroll Technologies GmbH aus Bad Düben in Sachsen ist ein führender Hersteller von Maschinen, mit denen zum Beispiel Automobilhersteller rotationssymmetrische Werkstücke durch Kaltmassivumformung bearbeiten. Bei der Baureihe Rollex handelt es sich um Maschinen für das Profilwalzen von Kerb- oder Streckverzahnungen auf symmetrischen Wellen. Das Walzverfahren basiert auf dem Rundrollenprinzip. Die Werkstücke werden zentriert im Arbeitsraum positioniert – dann setzt der Walzschlittenvorschub ein, mit dem die Rundrollenwerkzeuge die gewünschte Verzahnung ausformen.

DAS GALAXIE® ANTRIEBSSYSTEM SORGT FÜR HÖCHSTE LAUFRUHE

DAS GALAXIE® ANTRIEBSSYSTEM SORGT FÜR HÖCHSTE LAUFRUHE

Die Integration des Galaxie® Antriebssystems in die Verzahnungswalzmaschinen hat die Verdrehsteifigkeit markant verbessert.

Mehr lesen

DAS GALAXIE® ANTRIEBSSYSTEM – EXZELLENZ IN ALLEN DISZIPLINEN

DAS GALAXIE® ANTRIEBSSYSTEM – EXZELLENZ IN ALLEN DISZIPLINEN

Das Galaxie® Antriebssystem ist eine Hohlwellen-Antriebseinheit, die aus einem neu entwickelten Hochleistungsmotor und einer elementar neuen Getriebe-Kinematik besteht.

Mehr lesen

Mit dem Galaxie® Antriebssystem haben wir die Verdrehsteifigkeit fast versechsfacht. Bei gleicher Baugröße. Und das ist enorm. Mehr lesen